För säker kabelföring i sockeln mellan golvet och skåpet.
- Art. nr.:
- PS 2913000
- Produktbeskrivning
- För säker kabelföring i sockeln mellan golvet och skåpet.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- 4 sockelplåtar
- Observera:
- Det krävs en sockelplåt per 200 mm sockelbredd.
- Dimension
- Bredd: 175 mm
- Passar för
- Djup: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 3,928 kg
- Bruttovikt
- 4,129 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177034419
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- PS Sockelplåt, modulär, för D: 600 mm rostfritt stål 1.4301
- Dokumentation
- Info sheet