För direkt montage under sockeln TS och sockel, komplett. För bättre åtkomst, t.ex. för golvrengöring och för stabilisering vid golvojämnheter.
- Art. nr.:
- SO 2890000
- Produktbeskrivning
- För direkt montage under sockeln TS och sockel, komplett. För bättre åtkomst, t.ex. för golvrengöring och för stabilisering vid golvojämnheter.
- Fördelar
- Obehindrad åtkomst för t.ex. golvrengöring
- För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Inbyggnadsmöjligheter
- För direkt montage under sockel TS och sockel, komplett
- Max. belastning (statisk) per komponent
- 400 kg
- Dimension
- Gänga: M16
- Nivåregleringsområde
- 45 ‐ 120 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 2,4 kg
- Bruttovikt
- 2,74 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- SO Nivåfötter, för TS, sockel komplett, gänga M16, rostfritt stål 1.4301
- Dokumentation
- Info sheet