Alternativt plåtfäste för VX för plåt med borstlist, ventilerad plåt

Art. nr.: VX 8660096

Extra vinkel för fastsättning av plåtarna med borstlist eller plåten som ventilerar på djupet på sockelsystem VX.

Art. nr.:
VX 8660096
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Vikt/förp.
0,304 kg
Förpackningsenhet
4 st.
Inbyggnadsmöjligheter
I sockelplåt med borstlist och sockelplåt, ventilerad
Passar för
för sockelsystem VX, stålplåt
Nettovikt
0,28 kg
Bruttovikt
0,32 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177985438
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
Plåtfäste som tillval för sockel VX. Extra vinkel för fastsättning av plåtarna med borstlist eller plåten som ventilerar på djupet på sockelsystem VX.
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Product presentations