För utjämning i efterhand av ojämna golv på uppställningsplatsen (max. 15 mm). Montage sker med hjälp av sockelhörndelen.
- Art. nr.:
- VX 8100711
- Produktbeskrivning
- För utjämning i efterhand av ojämna golv på uppställningsplatsen (max. 15 mm). Montage sker med hjälp av sockelhörndelen. Justering med sexkantnyckel NV 19.
- Fördelar
- Korrigering av sneda dörrar på grund av ojämna golv
- Montage på ihopbyggt skåp, d.v.s. nivelleringen behöver inte planeras i förväg
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Belastning
- Max. tillåten last: 2 500 N per nivelleringselement
- Observera:
- Kan användas i kombination VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP med sockelsystem VX
- Kontrollera underlagets bärförmåga
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Vikt/förp.
- 1,67 kg
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,6 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177921566
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX Utjämningselement, för sockel H: 200 mm
- Dokumentation
- Info sheet