För bättre tillslutning av mellanrummet mellan två ihopbyggda socklar. Behövs vid ihopbyggnad av tre eller fler socklar, för att tillsluta mellanrummet på baksidan.
- Art. nr.:
- VX 8620011
- Produktbeskrivning
- För bättre tillslutning av mellanrummet mellan två ihopbyggda socklar. Behövs vid ihopbyggnad av tre eller fler socklar, för att tillsluta mellanrummet på baksidan.
- Material
- Plast ABS
Halogenfri - Färg
- RAL 9005
- Observera:
- Ett ihopbyggnadstäckskydd medföljer som standard i leveransen av sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak.
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Vikt/förp.
- 0,5 kg
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,47 kg
- Bruttovikt
- 0,52 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177931503
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Produktbeskrivning
- Ihopbyggnadslock för sockelsystem VX, rostfritt stål, höjd 200 mm, RAL 9005, ABS-plast