Nivåfötter med vibrationsdämpning.
- Art. nr.:
- DK 7493230
- Produktbeskrivning
- För vibrationsisolering av skåp och för utjämning av ojämnheter på golvet. Nivåfoten består av en platta av förstärkt polyamid och skruv M12, förzinkad, med kulledspendling samt ett halkskydd och isoleringsplatta för isolering. Isoleringsplattan är resistent mot vatten, mineraloljor, bensin, alkaliska och sura lösningar, salter, tvål och rengöringsmedel. Lämpad även för specialområden som t.ex. kemi- och laboratorieområden.
- Max. belastning (statisk) per komponent
- 300 kg
- Dimension
- Längd på gänga: 50 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,52 kg
- Bruttovikt
- 0,569 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003