För direkt montage på skåpprofilens ramhörndel. Även lämplig för montage på sockelsystem VX. Vid montage på sockelsystem VX behövs en sockeladapter.
- Art. nr.:
- VX 8100780
- Produktbeskrivning
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Observera:
- Vid montage på VX-sockel behövs en sockeladapter
- Max. belastning (statisk) per komponent
- 3 000 N
- Dimension
- Gänga: M12
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
PC
Sockelsystem VX - Nivåregleringsområde
- 30 ‐ 110 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,862 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177927094
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX Levelling feet, stainless steel, with M12 thread
- Dokumentation
- Info sheet