För enkel transport av det tomma skåpet till användningsplatsen.
- Art. nr.:
- VX 5301515
- Produktbeskrivning
- För enkel transport av det tomma skåpet till användningsplatsen.
- Leveransens omfattning
- 4 styrrullar ink. fästvinkel
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Höjd: 58 mm
- Höjd (hänvisning)
- Total höjd = Skåphöjd + 58 mm
- Montagekrav
- Bottenområdet måste vara öppet vid montagepunkterna
- Belastning
- Max. statisk last: 2000 N per hjulpar inkl. skåp
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 3,2 kg
- Bruttovikt
- 3,56 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX IT-transportpaket för VX tomma skåp
- Dokumentation
- Manual