Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring.
- Art. nr.:
- VX 5301336
- Produktbeskrivning
- Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring. Den slutna bottenplåtsmodulen, djup 237,5 mm, kan som alternativ bytas ut mot bottenplåtsmoduler för kabelinföring.
- Fördelar
- Ordningsföljd för de enskilda modulerna kan väljas fritt
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Sats bottenplåtar
Tätningsband
Inkl. fastsättningsmaterial
1 bottenplåtsmodul, sluten, djup: 75 mm
1 bottenplåtsmodul, sluten, djup: 175 mm
2 skjutplåtar, djup: 115 mm - Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,5 kg
- Bruttovikt
- 4,84 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177950887
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX IT Flänsplatta, flerdel, stängd, BxD 800x600 mm, stålplatta
- Dokumentation
- Manual