Flerdelad bottenplåt för DK-TS

Art. nr.: TS 7825382

Golvplåt, flerdelad för DK-TS kan kombineras på valfritt sätt motsvarande skåpdjupet.

Art. nr.:
TS 7825382
Produktbeskrivning
Kan kombineras.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Förp. = 1 sats bottenplåtar inkl. skjutplåt för kabelinföring, inkl. tätningsband och fastsättningsmaterial.
Observera:
Vid måttvarianten 800 x 800 mm skall dessutom golvplåten som ingår i leveransomfånget av förmonterade nätverksskåp användas.
Passar för
Skåptyp: TS 8
Bredd: 800 mm
Djup: 800 mm
Förpackningsenhet
1 sats
Nettovikt
5 kg
Bruttovikt
5,18 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177302716
ECLASS 8.0
27189261