Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS, TS-IT, SE för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.
- Art. nr.:
- DK 7825381
- Produktbeskrivning
- För enkel och tät kabelinföring.
- Material
- Modulplåt: Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri - Ytbehandling
- Förzinkad
- Observera:
- Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
- Dimension
- Djup: 237,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Bredd: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,75 kg
- Bruttovikt
- 1,78 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Bottenplåtsmodul, för kabelinföring, med borst, djup: 237,5 mm, för skåpbredd: 800 mm, för TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplåt, förzinkad