- Art. nr.:
- DK 7825366
- Produktbeskrivning
- Möjliggör kontrollerad luftstyrning från dubbelbotten till de inbyggda komponenterna. Individuellt inställningsbara lameller gör det möjligt att ställa in luftinflödesöppningarna på mellan 10% och 80% fri yta. Om skåpets bakre utrymme är skyddat med bottenplåtar, kan den nödvändiga luftströmsvolymen regleras individuellt och fördelningen av luftströmmen i dubbelbotten anpassas till skåpets behov. Bottenplåtsmodulen kan kombineras valfritt med alla bottenplåtar. Bottenplåtsmodul inkl. kontakterande fastsättningsskruvar, inget kompletterande skyddsledarmontage krävs.
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Bottenplåtsmoduler, ventilerade
Filtermatta
Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Bredd: 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,209 kg
- Bruttovikt
- 2,409 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177551138
- ECLASS 8.0
- 27189261