- Art. nr.:
- DK 7825380
- Produktbeskrivning
- Stor hålandel för passiv skåpventilation.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. filtermatta och kardborrband
- Observera:
- Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
- Dimension
- Djup: 237,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Bredd: 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,95 kg
- Bruttovikt
- 2,26 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177233348
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DK Bottenplåtsmodul, ventilerad, djup: 237,5 mm, för skåpbredd: 800 mm, för TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplåt, förzinkad