Golvplåt för TS IT, TX CableNet

Art. nr.: DK 5502570

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.

Art. nr.:
DK 5502570
Utförande
Bottenplåt sluten, med skjutplåt, flerdelad
Produktbeskrivning
Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Sats bottenplåtar För att täcka hela bottenöppningen. Bottenplåtsmoduler: Välj moduler beroende på användning.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Vid val av de modulplåtar som krävs för att fylla ut golvområdet ska även uppgifterna i monteringsanvisningarna till golvfästet beaktas.
Passar för
Skåptyp: TS IT
Bredd: 800 mm
Djup: 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9,453 kg
Bruttovikt
9,95 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177682719
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Bottenplåtar, BXD: 800x1200 mm för TS IT, sluten, flerdelad
Dokumentation
Manual