Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.
- Art. nr.:
- DK 5502330
- Produktbeskrivning
- För komplett övertäckning av den öppna bottengruppen i ett enda stycke. Hela ytan är perforerad. På så sätt kan kalluft från golvet eller sockelområdet komma in. I synnerhet på skåp med rack-klimatisering säkerställs därmed att det kommer in kalluft. Med borstlist på baksidan för bekväm kabelinföring underifrån längs hela skåpbredden. Enkel fastsättning och bekvämt byte av filtermattan tack vare integrerade styrskenor.
- Material
- Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB
Filtermatta: Skumgummi - Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 1-delad bottenplåt, ventilerad, med kabelinföring
Filtermatta
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar för
- Skåptyp: TS IT
TX CableNet
Bredd: 800 mm
Djup: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,08 kg
- Bruttovikt
- 6,18 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177707818
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Bottenplåt, 1-delad, ventilerad, med kabelinföring nedtill, inkl. filtermatta, för TS, TS IT, TX CableNet, BxD: 800 x 800 mm
- Dokumentation
- Info sheet