Endelad golvplåt, ventilerad för TS IT

Art. nr.: DK 5502340

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.

Art. nr.:
DK 5502340
Produktbeskrivning
För komplett övertäckning av den öppna bottengruppen i ett enda stycke. Hela ytan är perforerad. På så sätt kan kalluft från golvet eller sockelområdet komma in. I synnerhet på skåp med rack-klimatisering säkerställs därmed att det kommer in kalluft. Med borstlist på baksidan för bekväm kabelinföring underifrån längs hela skåpbredden. Enkel fastsättning och bekvämt byte av filtermattan tack vare integrerade styrskenor.
Material
Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB
Filtermatta: Skumgummi
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
1-delad bottenplåt, ventilerad, med kabelinföring
Filtermatta
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: TS IT
Bredd: 600 mm
Djup: 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,95 kg
Bruttovikt
5,34 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177707825
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Golvplåt, 1-delad, ventilerad, BXD: 600x1000 mm för TS, TS IT
Dokumentation
Info sheet