- Art. nr.:
- VX 5502500
- Fördelar
- Utbyggnadsskenan gör det enkelt att integrera bottenmodulerna VX/VX IT i ramstativen i serierna TS 8, TS IT och TX och utgör därigenom ett alternativ till de tidigare bottenmodulerna TS
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 fästskenor inkl. fastsättningsmaterial.
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Djup: = 600 mm
- Observera:
- Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,9 kg
- Bruttovikt
- 1,005 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeskrivning
-
Golvfäste för TS/TX, djup 600 mm, bottenplåtsmodul VX