Golvfäste för TS IT/TX

Art. nr.: VX 5502501

Art. nr.:
VX 5502501
Fördelar
Utbyggnadsskenan gör det enkelt att integrera bottenmodulerna VX/VX IT i ramstativen i serierna TS 8, TS IT och TX och utgör därigenom ett alternativ till de tidigare bottenmodulerna TS
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
2 fästskenor inkl. fastsättningsmaterial.
Passar för
Skåptyp: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Djup: = 800 mm
Observera:
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,337 kg
Tullvarukod
73269098
ETIM 9
EC002620
Produktbeskrivning
Golvfäste för TS/TX, djup 800 mm, bottenplåtsmodul VX
Dokumentation
Quick guide