- Art. nr.:
- VX 5502502
- Fördelar
- Utbyggnadsskenan gör det enkelt att integrera bottenmodulerna VX/VX IT i ramstativen i serierna TS 8, TS IT och TX och utgör därigenom ett alternativ till de tidigare bottenmodulerna TS
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 fästskenor inkl. fastsättningsmaterial.
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Djup: = 1.000 mm
- Observera:
- Montering inom den isärtagbara varianten av TX CableNet är möjlig genom att man använder insticksmuttrarna (M8) för att skruva ihop hörnförbindningarna på skåpstommen och bryter av tapparna på insticksmuttrarna när stommen har skruvats ihop, så att en plan yta skapas för montering av golvfästet.
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,643 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeskrivning
-
Golvfäste för TS/TX, djup 1000 mm, bottenplåtsmodul VX