Golvfäste för TS IT/TX

Art. nr.: VX 5502503

För montage av bottenplåtsmoduler i VX.

Art. nr.:
VX 5502503
Fördelar
Utbyggnadsskenan gör det enkelt att integrera bottenmodulerna VX/VX IT i ramstativen i serierna TS 8, TS IT och TX och utgör därigenom ett alternativ till de tidigare bottenmodulerna TS
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
2 fästskenor inkl. fastsättningsmaterial.
Passar för
Skåptyp: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Djup: = 1.200 mm
Observera:
Kan för närvarande inte kombineras med de demonterbara varianterna av serien TX CableNet.
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,8 kg
Bruttovikt
2,021 kg
Tullvarukod
73269098
ETIM 9
EC002620
Produktbeskrivning
Golvfäste för TS/TX, djup 1200 mm, bottenplåtsmodul VX
Dokumentation
Quick guide