För montage av golvplåtsmoduler.
- Art. nr.:
- DK 5501350
- Produktbeskrivning
- För montage av bottenplåtsmoduler.
- Fördelar
- Verktygsfritt montage eller ihopskruvning.
- Enkel att komplettera i efterhand och kombinera med utdragbart tippskydd.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 fästskenor inkl. fastsättningsmaterial.
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
Djup: 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 2,22 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177678903
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Golvfäste, D: 1200 mm för TS IT, RAL7035
- Dokumentation
- Manual