Golvfäste för TS IT

Art. nr.: DK 5501315

För montage av golvplåtsmoduler.

Art. nr.:
DK 5501315
Produktbeskrivning
För montage av bottenplåtsmoduler.
Fördelar
Verktygsfritt montage eller ihopskruvning.
Enkel att komplettera i efterhand och kombinera med utdragbart tippskydd.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
2 fästskenor inkl. fastsättningsmaterial.
Passar för
Djup: 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,2 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177678927
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentation
Manual