För montage av golvplåtsmoduler.
- Art. nr.:
- DK 5501325
- Produktbeskrivning
- För montage av bottenplåtsmoduler.
- Fördelar
- Verktygsfritt montage eller ihopskruvning.
- Enkel att komplettera i efterhand och kombinera med utdragbart tippskydd.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 2 fästskenor inkl. fastsättningsmaterial.
- Passar för
- Djup: 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Tullvarukod
- 7326908688
- EAN
- 4028177678934
- EAN11 (UC)
- 86930
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentation
- Manual