Tryckavlastningsplugg i rostfritt stål med integrerat tätningsmembran, särskilt för skåp som utsätts för växlande temperaturförhållanden (t.ex. vid uppställning utomhus).
- Art. nr.:
- SZ 4000300
- Produktbeskrivning
- Om skåpet utsätts för växlande temperturförhållanden kan det bildas kondensvatten i slutna skåp till följd av tryckskillnaderna. Genom ett integrerat tätningsmembran i tryckavlastningspluggen förebyggs tryckskillnaderna och därmed även kondensbildning, dessutom skyddar membranet mot inträngande fukt utifrån. För att skydda mot nedsmutsning ska inbyggnad ske vertikalt.
- Tekniska data
- Anslutningsgänga M12 x 1,5
- Luftgenomflöde på upp till 60 l/tim vid en tryckskillnad på 70 mbar
- Material
- Rostfritt stål 1.4305 (AlSI 303)
- Leveransens omfattning
- Inkl. låsmutter
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- IP X8
- IP X9
- Längd
- 10 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,12 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177967892
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivning
- SZ tryckavlastningsplugg, rostfritt stål, 1.4305
- Godkännanden
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentation
- Info sheet