Automatisk potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt högt EMC-skydd genom särskild EMC-tätning.
- Art. nr.:
- VX 8106760
- Produktbeskrivning
- Automatisk potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt högt EMC-skydd genom särskild EMC-tätning.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- med zink/magnesium-beläggning
Pulverlackerat på utsidan - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Passar för
- Skåptyp: VX
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 27,8 kg
- Bruttovikt
- 28,8 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177947252
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Produktbeskrivning
- VX EMC side panel, for HD: 2000x600 mm
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual