Sidogavlar, vertikalt delade, för VX IT
- Art. nr.:
- VX 5301242
- Fördelar
- Enkel hantering
- Lätt att låsa med snäpplås
- Optimal åtkomst till alla inbyggnadskomponenter
- Det går endast att öppna med invändiga låselement, vilket innebär att fri åtkomst genom dörrarna krävs, men åtkomstsäkerheten ökar avsevärt
- Komplett demontage av enskilda sidogavlar kan göras när som helst utan verktyg
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 sidodelar
Montageskena
6 gångjärn
Fyra snabbkopplingar
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- Åtkomst genom dörrarna fram och bak måste säkerställas
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 1.200 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 30 kg
- Bruttovikt
- 32,4 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 123,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177955837
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- VX IT-sidoplatta, vertikalt uppdelad, HxD: 2000x1200 mm
- Dokumentation
- Manual