Sidogavlar, vertikalt delade, för VX IT
- Art. nr.:
- VX 5301243
- Fördelar
- Enkel hantering
- Lätt att låsa med snäpplås
- Optimal åtkomst till alla inbyggnadskomponenter
- Det går endast att öppna med invändiga låselement, vilket innebär att fri åtkomst genom dörrarna krävs, men åtkomstsäkerheten ökar avsevärt
- Komplett demontage av enskilda sidogavlar kan göras när som helst utan verktyg
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 sidodelar
Montageskena
6 gångjärn
Fyra snabbkopplingar
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- Åtkomst genom dörrarna fram och bak måste säkerställas
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Höjd: = 2.200 mm
Djup: = 800 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Bruttovikt
- 25,6 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 97,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177955844
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
- Dokumentation
- Manual