Sidogavlar, vertikalt delade, för VX IT
- Art. nr.:
- VX 5301247
- Fördelar
- Enkel hantering
- Lätt att låsa med snäpplås
- Optimal åtkomst till alla inbyggnadskomponenter
- Det går endast att öppna med invändiga låselement, vilket innebär att fri åtkomst genom dörrarna krävs, men åtkomstsäkerheten ökar avsevärt
- Komplett demontage av enskilda sidogavlar kan göras när som helst utan verktyg
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 sidodelar
Montageskena
6 gångjärn
Fyra snabbkopplingar
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- Åtkomst genom dörrarna fram och bak måste säkerställas
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177955882
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokumentation
- Manual