Skiljevägg för VX IT. För inskjutning, hänger mellan två VX IT skåp.
- Art. nr.:
- VX 5301300
- Produktbeskrivning
- För inskjutning, hänger mellan två ihopbyggda skåp. Med vardera ett Ø 40 mm hål i vänstra och högra hörnområdet för genomföring av kabelstammar, rörledningar osv. Dessa hål kan förslutas med de medföljande täcklocken.
- Fördelar
- Enkel inskjutning
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Skiljevägg
Två täckhylsor - Passar för
- Skåptyp: VX IT
Höjd: = 2.200 mm
Djup: = 1.200 mm - Montagekrav
- För att skiljeväggen ska kunna skjutas in behövs en ihopbyggnadsspalt på 3 mm
- Observera:
- Använd ihopbyggnadsvinkel, utvändig, 3 mm
- Kan inte användas i kombination med en ihopbyggnadstätning
- Ev. befintlig tätning måste avlägsnas före inbyggnad
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20 (vid monterade täckkåpor)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 33 kg
- Bruttovikt
- 34,5 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177954915
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX IT-partitionsplatta kan sättas in i ett stycke, HxD: 2200x1200, stålplatta
- Dokumentation
- Manual