Skiljevägg för VX IT. För montage/demontage av ihopbyggda skåp i efterhand.
- Art. nr.:
- VX 5301291
- Produktbeskrivning
- För montage/demontage av ihopbyggda skåp i efterhand. Den integrerbara tätningsprofilen bidrar till att hålla skåpet tätare vid klimatisering eller arbeten med släckgas. Montage kan ske både utifrån, före ihopbyggnad, eller inifrån efter att skåpet byggts ihop med andra skåp. Eftersom skiljeväggen sitter inuti ramkonstruktionen kan den alltid kompletteras i efterhand. Inget särskilt avstånd mellan skåpen är nödvändigt vid ihopbyggnad.
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 bottenplåtar
4 täckhylsor
Montageskena
Packning
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar för
- Höjd: = 2.200 mm
Djup: = 1.000 mm - Montagekrav
- Montage/demontage är endast möjligt i ett skåp utan inre utbyggnad
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 26 kg
- Bruttovikt
- 27 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 102,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177954892
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX IT-delningsplatta vertikalt uppdelad, skruvbar, HxD: 2200x1000, stålplatta
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual