Fastskruvningsbara sidogavlar, stålplåt, för TS.
- Art. nr.:
- TS 8128235
- Fördelar
- automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare med kontaktelement
- Enkel placering tack vare upphängningshjälp
- Jordningsbultar med kontaktyta
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Plandelshållare kan monteras antingen på skåpets insida eller utsida
- Utrustningsbar yta: Yttermått – 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
Höjd: 2.200 mm
Djup: 800 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 43 kg
- Bruttovikt
- 44 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177237223
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- TS Sidogavlar, fastskruvningsbara, för TS, TS IT, för BD: 2200x800 mm stålplåt