Sidogavlar, fastskruvningsbara, rostfritt stål, för TS.
- Art. nr.:
- TS 8700060
- Fördelar
- automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare med kontaktelement
- Enkel placering tack vare upphängningshjälp
- Jordningsbultar med kontaktyta
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 600 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Grundmaterial
- Rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 28,2 kg
- Bruttovikt
- 29,75 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- TS Sidogavlar, fastskruvningsbara, för TS, för BD: 2000x600 mm rostfritt stål 1.4301
- Dokumentation
- Info sheet