Asymmetriska sidogavlar, stålplåt för TS.
- Art. nr.:
- TS 8184500
- Produktbeskrivning
- Alternativet till standardsidogaveln för förbättrad sikt vid ihopbyggnad rygg mot rygg, rygg mot sida eller via hörn. Den spalt som uppstår med standardsidogavlar minskas till normalmått. Vid TS-hörnskåp ingår en asymmetrisk sidogavel i leveransen. Antalet nödvändiga extra asymmetriska sidogavlar är beroende av den valda serievarianten.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 400 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 15,392 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177263642
- ECLASS 8.0
- 27182101