Asymmetriska sidogavlar för TS 8

Art. nr.: TS 8185500

Asymmetriska sidogavlar, stålplåt för TS.

Art. nr.:
TS 8185500
Produktbeskrivning
Alternativet till standardsidogaveln för förbättrad sikt vid ihopbyggnad rygg mot rygg, rygg mot sida eller via hörn. Den spalt som uppstår med standardsidogavlar minskas till normalmått. Vid TS-hörnskåp ingår en asymmetrisk sidogavel i leveransen. Antalet nödvändiga extra asymmetriska sidogavlar är beroende av den valda serievarianten.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: TS 8
Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 500 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
21,28 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177263659
ECLASS 8.0
27182101
Datablad
Technical Data sheet