Låsbar sidogavel för TS, TS IT

Art. nr.: DK 7816200

Låsbar sidogavel, stålplåt, för TS.

Art. nr.:
DK 7816200
Produktbeskrivning
Enkel att haka i upptill. Låses med säkerhetslås nr. 3524 E. Jordningsbultar med kontaktyta.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
RAL 7035
Leveransens omfattning
2 sidogavlar med vardera 4 säkerhetslås nr 3524 E.
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Passar för
Skåptyp: TS
TS IT
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
55,08 kg
Bruttovikt
56,5 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177330955
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Dokumentation
Manual