Låsbar sidogavel, stålplåt, för TS.
- Art. nr.:
- DK 7824180
- Produktbeskrivning
- Enkel att haka i upptill. Låses med säkerhetslås nr. 3524 E. Jordningsbultar med kontaktyta.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 sidogavlar med vardera 4 säkerhetslås nr 3524 E.
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
Höjd: 1.800 mm
Djup: 1.000 mm - Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 24,4 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177232365
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokumentation
- Manual