Låsbar sidogavel, stålplåt, för TS.
- Art. nr.:
- DK 7824228
- Produktbeskrivning
- Enkel att haka i upptill. Låses med säkerhetslås nr. 3524 E. Jordningsbultar med kontaktyta.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 sidogavlar med vardera 4 säkerhetslås nr 3524 E.
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
TX CableNet
TS
Höjd: 2.200 mm
Djup: 800 mm - Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 42,8 kg
- Bruttovikt
- 43,8 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177232440
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- DK Sidogavel, för TS, TS IT, låsbar,HxD: 2200x800 mm RAL7035
- Dokumentation
- Manual