- Art. nr.:
- DK 7824560
- Produktbeskrivning
- Den universella fixeringshjälpen för nätverksskåp med mängder av kabelstammar. Kan även användas som skiljevägg med kabelrangermöjlighet. Genom fastsättning på den inre profilen kan kablar dras invändigt eller utvändigt – även tillsammans med en sidogavel. Monteringsmöjlighet: Direkt på det inre fastsättningsplanet i TS 8 skåp. På det yttre fastsättningsplanet i systemchassin.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: DK-TS
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,693 kg
- Bruttovikt
- 9,15 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177234246
- ECLASS 8.0
- 27400604