Sidogavel för TE 7000

Art. nr.: TE 7000653

Sidogavlar, för TE.

Art. nr.:
TE 7000653
Produktbeskrivning
Enkelt montage tack vare instickningshjälp nedtill och lås upptill. Jordningsbultar med kontaktyta.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Säkerhetslås 3524 E
Passar för
Skåptyp: TE 7000
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
30,5 kg
Bruttovikt
31,5 kg
EAN
4028177471733
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
TE Sidogavlar, för TE, HxD: 2000x1000 mm RAL7035