För avskiljning av enstaka skåpceller. Genom ramsystemets symmetri kan skiljeväggen vid motsvarande mått även monteras bak i skåpet.
- Art. nr.:
- TS 8609850
- Produktbeskrivning
- För avskiljning av enstaka skåpceller. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning. Tack vare skåpets symmetri kan skiljeväggar med motsvarande mått även monteras bak.
- Användningsområden
- Öppningar i hörnen och på sidan på halva höjden gör att ihopbyggnadsvinklar kan monteras även vid monterad skiljevägg.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 500 mm - Inbyggnadsmöjligheter
- Montage sker på det yttre fastsättningsplanet
- Det inre planet blir därmed fritt för vidare skåpuppbyggnad
- Montagekrav
- Skiljeväggen kan även monteras baktill. Därmed kan t.ex. frekvensomriktare för värmeavledning med kylkropparna utanpå byggas in i en skiljevägg och skyddas/täckas via en täckkåpa.
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,633 kg
- Bruttovikt
- 10,14 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177208797
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivning
- TS Skiljevägg, för TS, för BD: 1800x500 mm
- Dokumentation
- Manual