Skiljevägg för TS IT

Art. nr.: DK 7831725

Skiljevägg för TS IT. För inskjutning, hänger mellan två TS IT skåp.

Art. nr.:
DK 7831725
Produktbeskrivning
För inskjutning, hänger mellan två skåp. Med 3 borrhål Ø 40 mm i alla 4 hörn för genomföring av kablage, rör osv. Borrhål kan slutas med bifogade nipplar. För kabelinföring skärs nippeln av efter önskad kabeldiameter.
Material
Skiljevägg: Stålplåt
Nippelgenomföring: Plast enligt UL 94-HB
Ytbehandling
Skiljevägg: förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. 12 nipplar Ø 40 mm
Passar för
Skåptyp: TS IT
Höjd: 2.200 mm
Djup: 1.000 mm
Observera:
Använd ihopbyggnadsförbindning TS 8800.490. Kan ej användas i kombination med en ihopbyggnadstätning. Eventuella tätningar måste avlägsnas före inbyggnad.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
32,5 kg
Bruttovikt
33 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177689008
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
DK Skiljevägg, HxD: 2200x1000 mm för TS, TS IT, förzinkad
Dokumentation
Info sheet