Skiljevägg för TS IT. För inskjutning, hänger mellan två TS IT skåp.
- Art. nr.:
- DK 7831726
- Produktbeskrivning
- För inskjutning, hänger mellan två skåp. Med 3 borrhål Ø 40 mm i alla 4 hörn för genomföring av kablage, rör osv. Borrhål kan slutas med bifogade nipplar. För kabelinföring skärs nippeln av efter önskad kabeldiameter.
- Material
- Skiljevägg: Stålplåt
Nippelgenomföring: Plast enligt UL 94-HB - Ytbehandling
- Skiljevägg: förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. 12 nipplar Ø 40 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
Höjd: 2.200 mm
Djup: 1.200 mm - Observera:
- Använd ihopbyggnadsförbindning TS 8800.490. Kan ej användas i kombination med en ihopbyggnadstätning. Eventuella tätningar måste avlägsnas före inbyggnad.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 34 kg
- Bruttovikt
- 37 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177517714
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentation
- Info sheet