Bullret absorberas, vilket leder till en avsevärd ljuddämpning.
- Art. nr.:
- DK 7824650
- Produktbeskrivning
- Dämpmattor för montage resp. eftermontage i skåp. Dämpmattorna är enkla att sätta fast på befintliga ytor tack vare den självhäftande baksidan. Bullret absorberas, vilket leder till en avsevärd ljuddämpning. En sats kan användas för att klä in tak, sidogavlar och bakstycke i ett skåp med måtten BHD 800 × 2000 × 800 mm. Andra storlekar på begäran.
- Material
- Skumplast baserad på melaminharts
Materialklass B1 enligt DIN 4102 - Färg
- Ljusgrå
- Leveransens omfattning
- Inkl. distansbultar för isolering av takplåt
- Materialtjocklek
- 20 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,715 kg
- Bruttovikt
- 3,72 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261