Dubbelväggig, fastskruvningsbar sidogavel, inkl. taksidodelar.
- Art. nr.:
- CS 9781280
- Material
- Aluminium AlMg3
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Sidogavlar
Taksidodelar
Inkl. jordnings- och fastsättningsmaterial - Passar för
- Skåptyp: CS Toptec, ihopbyggbart
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 800 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 63 kg
- Bruttovikt
- 65 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177548251
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- CS sidogavel, dubbelväggig, för HD: 2000 x 800 mm, aluminium AlMg3
- Dokumentation
- Manual