Sidogavel, skruvbar, stålplåt C4-H

Art. nr.: VX 8105550

Fastskruvningsbara sidogavlar, stålplåt. Ytbehandling enligt DIN EN ISO 12944, korrosionsskyddsklass C4-H.

Art. nr.:
VX 8105550
Utförande
Ytbehandling enligt DIN EN ISO 12944
Korrosionsskyddsklass C4-H
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: VX C4-H
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 500 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
23 kg
Bruttovikt
24,2 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177993723
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
VX sidogavel, fastskruvningsbar, för HD: 2000 x 500 mm, stålplåt, C4-H