För förbättrat åtkomstskydd samt för optimering av lufttillförseln i Rittal OCP ORV3 rack.
- Art. nr.:
- IT 7100500
- Fördelar
- Förbättrat beröringsskydd
- Optimerad luftcirkulation, då luften transporteras målinriktat framifrån och bakåt
- Sidogavlarna kan även användas som skiljeväggar mellan skåpen
- En person klarar snabbt och enkelt montaget själv tack vare positionshjälp på undersidan
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- doppgrunderad och pulverlackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 18,2 kg
- Bruttovikt
- 30,664 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- OCP sidogavel, HxD: 2 300 x 1 070 mm, RAL 9005, för OCP rack ORV3, 44 HE
- Dokumentation
- Manual