Sidogavlar, delade med låsbara cam lock

Art. nr.: TX 5501000

Sidogavlar, delade, med integrerat vridlås inklusive säkerhetslås 3524 E.

Art. nr.:
TX 5501000
Fördelar
Enkel hantering
Verktygsfritt montage
Vridlås inkl. säkerhetslås 3524 E
Invändigt lås kan installeras i efterhand
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Överdel
Underdel
Jordningsledare
Fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: TS IT
TX Colocation Rack
Höjd: 1.800 mm
Djup: 800 mm
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
13,8 kg
Bruttovikt
15,2 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177678699
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
DK Sidogavel, HxD: 1800x800 mm för TS IT, 2-delad, RAL7035
Dokumentation
Manual