Sidogavel för TE 8000

Art. nr.: TE 7888652

Sidogavlar, för TE 8000.

Art. nr.:
TE 7888652
Produktbeskrivning
Enkelt montage tack vare instickningshjälp nedtill och lås upptill. Jordningsbultar med kontaktyta.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. 4 vridlås med säkerhetslås 3524 E
Passar för
Skåptyp: TE 8000
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
19 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177801349
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
TE Sidogavlar, HxD: 2000x800 mm, för TE 8000
Dokumentation
Manual