Sidogavlar, för TE 8000.
- Art. nr.:
- TE 7888653
- Produktbeskrivning
- Enkelt montage tack vare instickningshjälp nedtill och lås upptill. Jordningsbultar med kontaktyta.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. 4 vridlås med säkerhetslås 3524 E
- Passar för
- Skåptyp: TE 8000
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 25 kg
- Bruttovikt
- 29,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- TE Sidogavlar, HxD: 2000x1000 mm, för TE 8000
- Dokumentation
- Manual