Sidogavlar, fastskruvningsbara, rostfritt stål, för VX.
- Art. nr.:
- VX 8700040
- Fördelar
- Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare
- Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement
- Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp
- Montage kan utföras av en person
- Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX
Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 500 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Grundmaterial
- Rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 21 kg
- Bruttovikt
- 22,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177921467
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- VX Sidogavel, fastskruvningsbar, för H/D: 1800×500 mm, rostfritt stål 1.4301